ZBF30-N-M10M

Faltenbalgsauger
Serie ZBF
- Durchmesser: 25 mm - 100 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 1,5 Falten
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
| Durchmesser | 30 [mm] |
| Material | NBR |
| Anschlussgewinde | M10 außen |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 8.44 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 30.31 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 76.03 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 17.36 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 61.41 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 93 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.86 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 3.09 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 7.75 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.77 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 6.26 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 9.48 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Blau |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 6 [cm³] |
| Gewicht | 0.018 [kg] |