ZBX55-PU-14M

Faltenbalgsauger
Serie ZBX
- Durchmesser: 35 mm - 55 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene und gewölbte Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Höhenausgleich und Dämpfungsfunktion durch 2,5 Falten
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Anwendungsgebiete
- Verpackung
- Konsumgüter
- Intralogistik
Technische Daten
| Durchmesser | 55 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Anschlussgewinde | G1/4" außen |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 74.56 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 99.08 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 119.68 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 10.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 12.2 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 29.5 [cm³] |
| Gewicht | 0.027 [kg] |