ZDF40-PU-M10M

Glockensauger
Serie ZDF

  • Durchmesser: 25 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für dünne, ölige und gebogene Metallplatten sowie Karosserieteile
    • Reibprofil an der Saugunterseite sorgt für erhöhte Rutschfestigkeit zwischen Werkstück und Vakuumsauger
    • Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Glas
    • Holz und Verbundwerkstoffe
Durchmesser40 [mm]
MaterialPolyurethan
Shore-Härte60
Anschlussge­windeM10 außen
Betriebstemperatur0 ... +60 [°C]
Hebekraft parallel bei -20 kPa23.54 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa46.11 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa69.65 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa26.49 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa60.82 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa81.42 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa2.4 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa4.7 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa7.1 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa2.7 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa6.2 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa8.3 [kg]
Saugerformrund
FarbeTransluzent orange
Volumen7 [cm³]
Gewicht0.019 [kg]