ZF40-PU-18M-M

Flachsauger
Serie ZF
- Durchmesser: 15 mm - 300 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene Oberflächen
- Noppenprofil an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
| Durchmesser | 40 [mm] |
| Material | Polyurethan |
| Anschlussgewinde | G1/8" außen |
| Filtertyp | Mesh-Filter |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 15.01 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 25.02 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 30.02 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 20.01 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 40.02 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 50.03 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 1.53 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 2.04 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 4.08 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 5.1 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent orange |
| Betriebstemperatur | 0 ... +60 [°C] |
| Volumen | 4.8 [cm³] |
| Gewicht | 0.011 [kg] |