ZF75-N-12F-M

Flachsauger
Serie ZF
- Durchmesser: 15 mm - 300 mm
- Optimale Geometrie
- Für ebene Oberflächen
- Noppenprofil an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr umfangreiches Durchmesserspektrum
- Anwendungsgebiete
- Intralogistik
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
| Durchmesser | 75 [mm] |
| Material | NBR |
| Anschlussgewinde | G1/2" innen |
| Filtertyp | Mesh-Filter |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 60.04 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 110.07 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 140.09 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 80.05 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 200.12 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 270.27 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 20 [cm³] |
| Gewicht | 0.1 [kg] |