ZFC100-S-12F-M

Glockensauger
Serie ZFC

  • Durchmesser: 50 mm - 100 mm
  • Optimale Geometrie
    • Für gewölbte Oberflächen
    • Effiziente Handhabung von Blechen, Karosserieteilen und Glas
    • Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
  • Anwendungsgebiete
    • Automobil
    • Metall
    • Glas
Durchmesser100 [mm]
MaterialSilikon
AnschlussgewindeG1/2" innen
FiltertypMesh-Filter
Hebekraft parallel bei -20 kPa120.07 [N]
Hebekraft parallel bei -60 kPa235.15 [N]
Hebekraft parallel bei -90 kPa280.27 [N]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa125.08 [N]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa350.32 [N]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa460.38 [N]
Hebekraft parallel bei -20 kPa12.24 [kg]
Hebekraft parallel bei -60 kPa23.97 [kg]
Hebekraft parallel bei -90 kPa28.57 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa12.75 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa35.71 [kg]
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa46.93 [kg]
Shore-Härte55
Saugerformrund
FarbeRot
Betriebstemperatur-70 ... +200 [°C]
Volumen80 [cm³]
Gewicht0.13 [kg]