ZFCF70-N-38F

Flachsauger
Serie ZFCF
- Durchmesser: 30 mm - 125 mm
- Optimale Geometrie
- Für dünne, ölige Metallplatten sowie Karosserieteile
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sichere Handhabung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Verformung des Bleches
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan
- Anwendungsgebiete
- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
Technische Daten
| Durchmesser | 70 [mm] |
| Material | NBR |
| Anschlussgewinde | G3/8" innen |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 61.8 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 155 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 197.18 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 74.56 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 192.28 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 276.64 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 6.3 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 15.8 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 20.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 19.6 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Blau |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 20.7 [cm³] |
| Gewicht | 0.053 [kg] |