ZS300-E

Dichtschaumsauger
Serie ZS
- Abmessungen: 30x80 mm
- Durchmesser: 35 mm - 400 mm
- Ausgezeichnete Eigenschaften
- Für die Handhabung von rauen, unebenen und stark strukturierten Oberflächen
- Dichtkante aus sehr anpassungsfähigem EPDM-Material
- Anwendungsgebiete
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall
Technische Daten
| Durchmesser | 300 [mm] |
| Material | EPDM |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1601.58 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 4304.33 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 6406.52 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 163.26 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 438.77 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 653.06 [kg] |
| Shore-Härte | 40 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 ... +150 [°C] |
| Gewicht | 2.6 [kg] |