ZU30-N

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
| Durchmesser | 30 [mm] |
| Material | NBR |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 7.75 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 9.81 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 10.99 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 11.97 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 25.02 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 30.02 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.79 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 1 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Shore-Härte | 60 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebstemperatur | -20 ... +110 [°C] |
| Volumen | 2 [cm³] |
| Gewicht | 0.003 [kg] |