ZU3K-S-M5M

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
| Durchmesser | 3 [mm] |
| Material | Silikon |
| Anschlussgewinde | M5 außen |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.14 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.59 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.88 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.014 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.06 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.09 [kg] |
| Shore-Härte | 55 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.018 [cm³] |
| Gewicht | 0.002 [kg] |