ZU4-WS-M5M

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
| Durchmesser | 4 [mm] |
| Material | Silikon lebensmittelecht |
| Anschlussgewinde | M5 außen |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.2 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 0.78 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 0.98 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.2 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.88 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 1.28 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 0.08 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 0.1 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.02 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.09 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.13 [kg] |
| Shore-Härte | 55 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Transluzent weiß |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.03 [cm³] |
| Gewicht | 0.002 [kg] |