ZU6-S-M5M

Flachsauger
Serie ZU
- Durchmesser: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale Geometrie
- Für effiziente Handhabung auch von kleinsten Werkstücken
- Universell einsetzbar
- Anwendungsgebiete
- Halbleiter
- Intralogistik
- Papier und Druck
Technische Daten
| Durchmesser | 6 [mm] |
| Material | Silikon |
| Anschlussgewinde | M5 außen |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.29 [N] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 1.47 [N] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 1.96 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.49 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 1.67 [N] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 2.45 [N] |
| Hebekraft parallel bei -20 kPa | 0.03 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -60 kPa | 0.15 [kg] |
| Hebekraft parallel bei -90 kPa | 0.2 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -20 kPa | 0.05 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -60 kPa | 0.17 [kg] |
| Hebekraft senkrecht bei -90 kPa | 0.25 [kg] |
| Shore-Härte | 55 |
| Saugerform | rund |
| Farbe | Rot |
| Betriebstemperatur | -70 ... +200 [°C] |
| Volumen | 0.05 [cm³] |
| Gewicht | 0.002 [kg] |