Handhabungssystem für Zylinderblöcke

Konventioneller Verbrennungsmotor

  • Dominanter Krafthub für einheitlichen Bezugspunkt
  • Servoschwenkachsen
  • Interne Medienführung
  • Abgedichtete Schwenkachse
Ausstattung/Optionen
  • Pneumatisch
  • Drehwinkel unbegrenzt
  • Antrieb AC-Servomotor
  • Außengreifen
  • Positionserhalt über Klemmelement
Antriebsartpneumatisch
Greifkraft max.2000 [N]
GreifkonzeptFormschluss
GreifsicherungKlemmung
Hub max.200 [mm]
IP KlasseIP40
Systemgewicht130 [kg]
Werkstückgewicht max.45 [kg]
Werkstücktemperatur max.40 [°C]