Sicherheitsscanner Sick

Mechanische Optionen
- Individuell anpassbar
- Sick Technologie
- Schutzfeld konfigurierbar
- 8 Überwachungsfälle
- Je 4 Abschaltpfade
Ausstattung/Optionen
Erfassungsebene 2D
Erfassungswinkel 275°
Performance Level d
Reichweite bis zu 7,5 m
Technische Daten
| Performance level | d |
| Schutzfeldreichweite (max. nutzbar) | 7.5 [m] |
| Schutzfeld konfigurierbar | Ja |
| Erfassungswinkel je Scanner | 275 [°] |
| Erfassungsebene | 2D |
| Überwachungsfälle | 8 [Anzahl] |
| Abschaltpfade | 4 [Anzahl] |