Roboter
Serie ABB GoFa

- Überlegene Leistungs- und Kraftbegrenzung durch integrierte Drehmomentsensoren
- Sicheres Design des Roboters, abgerundete Geometrie, keine Quetsch-/Klemmstellen
- Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d
- Verbesserte Interaktion mit der armseitigen Schnittstelle
- Läuft auf der energiesparsamen OmniCore-Steuerung
- Handführung (beim Teachen)
Serienmerkmale
IP54
IP67
Bis zu 12 kg Traglast
Max. TCP von bis zu 2,0 m/s
Max. TCP von bis zu 2,2 m/s
Möglichkeit Cobotfähigkeiten zu nutzen
Reichweite bis zu 1.270 mm
Reichweite bis zu 1.520 mm
Reichweite bis zu 950 mm
Reinraum (Klasse 4) möglich
Reichweite bis zu 994 mm
Reichweite bis zu 1.249 mm
Reichweite bis zu 1.418 mm
Reinraum (Klasse 2) möglich
Reinraum (Klasse 3) möglich