IRB 1100-4/0.58

Roboter
Serie ABB IRB

  • Überlegene Leistungs- und Kraftbegrenzung durch integrierte Drehmomentsensoren
  • Sicheres Design des Roboters, abgerundete Geometrie, keine Quetsch-/Klemmstellen
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d
  • Verbesserte Interaktion mit der armseitigen Schnittstelle
  • Läuft auf der energiesparsamen OmniCore-Steuerung
  • Handführung (beim Teachen)
RoboterherstellerABB
RoboterbaureiheIRB 1100
RobotercontrollerOmniCore C30
Traglast4 [kg]
Reichweite580 [mm]
Funktionale SicherheitSicherheitszertifiziert gemäß EN ISO 10218-1:2011
Positioniergenauigkeit +/-0,01 [mm]
Footprint 1ISO 9409-1-31.5-4-M5