CRX-5iA

Roboter
Serie CRX

  • 8 Jahre wartungsfrei
  • Sicherer Stopp bei Kontakt (im Cobotbetrieb)
  • Handführung (beim Teachen)
  • Passend für unterschiedlichste Aufgaben und Anwendungsfälle
Ausstattung/Optionen
  • IP67
  • 5 kg Traglast
  • Genauigkeit 0,03 mm
  • Max. TCP von bis zu 2,0 m/s
  • Möglichkeit Cobotfähigkeiten zu nutzen
  • Reinraum (Klasse 4) möglich
  • Reichweite bis zu 994 mm
RoboterherstellerFANUC
RoboterbaureiheCRX
Traglast5 [kg]
Reichweite994 [mm]