Systemreferenz

Bearbeitung eines Haustürabschnitts

Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau

Aufgabe & Lösung

Raptor, unsere robotergestützte Fertigungszelle, in Aktion bei der Komplettbearbeitung eines Haustürprofils - vom Rohmaterial bis zur Endkontur. Das Türelement besteht aus einem PU-Schaumkern und PVC-Schichten, wie sie üblicherweise in der industriellen Türenproduktion verwendet werden. Der Raptor verfügt über einen multifunktionalen Roboterkopf mit zwei Flanschen, eine Schnellwechselschnittstelle für einen effizienten Werkzeugwechsel und eine integrierte interne Übertragung von elektrischer, flüssiger und pneumatischer Energie - einschließlich Daten- und Signalsystemen. Der Prozess beginnt mit einer exakten Außenkonturierung mit einem Tischlerfräser, gefolgt von einem präzisen Ausschnitt mit einem Schaftfräser. Der ausgeschnittene Abschnitt wird automatisch von einem Vakuumgreifer positioniert. Der Falz im Ausschnittbereich wird gefräst, bevor sich der Arbeitstisch zurück in die Entladeposition dreht und das fertige Werkstück manuell entnommen wird.



Mehr dazu finden Sie hier: Roboterbasierte Fertigungszelle Raptor - Zimmer Group


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht