Login
Anlagenreferenz

Bodenbohranlage für die Möbelindustrie

Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Holz und Verbundwerkstoffe

Herausforderung

Bearbeitungszelle, die sowohl Teilehandling, als auch Teilebearbeitung im kompakter Bauform realisieren kann. Bearbeitet werden Schrankböden für die Küchenindustrie. Ferner werden auf der Anlage noch vollautomatisch Schrankfüße montiert.

Lösung

Lösung über einen Roboter mit Multifunktionseinheit sowie einen Multifunktionsamboss mit Teilezentrierung bzw. -ausrichtung.



Produktionslinie für die Bearbeitung von Böden in Losgröße 1

  • Hochflexible Losgröße-1-Fertigungslinie zur robotergestützten Bearbeitung von Konstruktionsböden
  • Integration von Bohrbearbeitung und Beschlagsetzen durch einen projektspezifischen Multifunktionskopf
  • Direkte Integration in das kundenseitige Fertigungsleitsystem
  • Minimaler Platzbedarf der Anlage durch zweispurigen vertikalen Werkstücktransport als Erweiterung einer bestehenden Produktionsumgebung
  • Hohe Verfügbarkeit und einfache Wartbarkeit durch den Einsatz von Industrierobotern



Technische Daten:

  • Bearbeitung von beschichteten Span- und MDF-Platten mit Abmessungen von 200 mm x 200 mm bis zu 1200 mm x 368 mm
  • Produktionsleistung bis zu 2-3 Teile/min

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht