Komponentenreferenz
Scheibenmontage
Werkzeugwechsler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Glas

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
1. Werkzeugwechsler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
Aufgabe & Lösung
Automatische Montage von Scheiben für Seilbahnkabinen
Verbaute Standardkomponenten