PAE10X10NHBS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Adjustable Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb10 [J]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.5 [m/s]
GewindeM10X1
Hub max.8 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb22000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb13 [J]
HärtegradHard
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.2 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter4 [Nm]
Gewicht25 [g]
MaterialEdelstahl
LABS-konformJa
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft min.3.5 [N]
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
SchutzFaltenbalg (TPE)
SerieAdjustable Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa