PHE08X10NMDD-A

Technische Daten
GewindeM8
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb4 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb10000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation5 [J]
SerieHigh Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradMedium
Hub6 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.4.5 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft in Endlage max.1 [kN]
Gewicht9 [g]