PME04X05NMDD-B

Technische Daten
GewindeM4
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb0.8 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb2100 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb0.8 [J]
SerieMini Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradMedium
Hub4 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.2.2 [m/s]
Rückstellkraft min.1 [N]
Rückstellkraft max.2 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Kraft auf Festanschlag max.0.2 [kN]
Gewicht2 [g]