PVM04X05-A

Kontermutter
Serie PVM
Verfügbar für M4-M36
Bei jedem Industriestoßdämpfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert. Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zusätzliche Mutter zur beidseitigen Befestigung mitbestellt werden.
Technische Daten
Gewinde | M4 |
Gewicht | 1 [g] |
LABS-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |