PSE10X10NSDD-A

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb3 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb22000 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation3 [J]
Kopfohne Kopf
HärtegradSoft
Hub8 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min. 1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
Rückstellkraft min.2 [N]
Rückstellkraft max.4 [N]
Kolbenrückstellzeit max.0.15 [s]