PSE14X10NSFD-A

Technische Daten
GewindeM14
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb20 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb20 [J]
SerieStandard Energy
BauartIndustriestoßdämpfer PowerStop
Kopfohne Kopf
HärtegradSoft
Hub12 [mm]
Aufprallgeschwindigkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
Rückstellkraft min.3 [N]
Rückstellkraft max.6 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Gewicht53 [g]