TPC-AA129X116M

Technische Daten
Maximale Energieaufnahme pro Hub im Dauerbetrieb3710 [J]
Maximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb111300 [J/h]
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation5195 [J]
Hub max.97 [mm]
116 [mm]
Durchmesser bei Hub=max.187 [mm]
Höhe H129 [mm]
Anzahl Stufen1
Einschraublänge max. E16 [mm]
Gewinde MM16
Gewicht1062 [g]