TPC-AS15X14M
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 2 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 60 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 3 [J] |
Serie | Axial Standard |
Bauart | Strukturdämpfer BasicStop |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 10 [m/s] |
Gewicht | 2 [g] |