TPC-AS92X90M
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 580 [J] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 17400 [J/h] |
Maximale Energieaufnahme pro Hub in Notstopsituation | 778 [J] |
Serie | Axial Standard |
Bauart | Strukturdämpfer BasicStop |
Aufprallgeschwindigkeit max. | 10 [m/s] |
Gewicht | 463 [g] |