SGF18TPU
Sauger
Serie SGF
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 19 [N] |
Volumen | 0.6 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 18 [mm] |
Maß D2 | 10 [mm] |
Maß H | 12 [mm] |