SM35TPU


Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Saugkraft theoretisch77 [N]
Volumen2.6 [cm³]
Anschlussart3
Maß D135 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H16 [mm]