PHE16X10NSDS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy

  • Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
  • Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
  • Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
  • Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
  • Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
  • Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
  • Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Aufprallgeschwindigkeit max.3.5 [m/s]
Aufprallgeschwindigkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallwinkel max.2 [°]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb30 [J]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb34 [J]
Gewicht82 [g]
Gewinde MM16X1.0
HärtegradSoft
Hub12 [mm]
HubvarianteNormalhub
Kopfmit Stahlkopf
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
LABS-freiJa
MaterialEdelstahl
REACH-konformJa
RoHS-konformJa
Rückstellkraft max.11 [N]
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]