TPC-RS36X20H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard

  • Bauweise: Radial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Technische Daten
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb8.7 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb261 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb24 [J]
Hub max.23 [mm]
Höhe H bei Hub=036 [mm]
Einschraublänge E max.5 [mm]
GewindeM5
Gewicht16 [g]
Aufprallwinkel max.30 [°]
LABS-freiJa
RoHS-konformJa
REACH-konformJa