F014-10-201

Fluiddämpfer
Serie Bullitolino

  • Die Bullitolino Fluiddämpfer-Serie schließt die Lücke zwischen Möbeln und industriellen Anwendungen. Diese Flüssigkeitsdämpfer aus Edelstahl überzeugen durch eine hohe Kraft bei längerer Lebensdauer bei höchsten Qualitätsansprüchen.
Technische Daten
TechnologieDefined Comfort
Dämpfer KennlinieLinear-konstant
Dämpfer Kraft135 [N]
Dämpfer Toleranz+15/-15 [N]
Dämpfer Geschwindigkeit1 [mm/s]
FreilaufNein
Dämpfer FederrückstellungJa
Dämpfer Farbe GehäuseStahl blank
Dämpfer Deckelfarbeschwarz RAL9005
Dämpfer Ø Gehäuse10 [mm]
Dämpfer Gehäuselänge49 [mm]
Dämpfer Ø Kolbenstange3 [mm]
Dämpfer Anbindung Gehäuseohne Anbindung
Dämpfer Anbindung Kolbenstangeohne Kopf
AnwendungsumgebungStandard