SFO25-75TPU

Sauger
Serie SFO
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten Edelstahleinlegefeder zur Stabilisierung und Formerhaltung des Saugers
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 139 [N] |
Hebekraft | 35 [N] |
Volumen | 20.4 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß B | 25 [mm] |
Maß D2 | 17.5 [mm] |
Maß H min. | 22 [mm] |
Maß H max. | 34.5 [mm] |
Maß L min. | 75 [mm] |