MFS02-S-KHC-P1-NPN
Magnetfeldsensoren
Serie MFS
- zur Abfrage einer Kolbenposition bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
Ansprechempfindlichkeit typ. | 1.7 [mT] |
Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
Schaltausgang | NPN |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Betriebsspannung | 10 ... 30 [V DC] |
Dauerstrom | ≤100 [mA] |
Elektrische Ausführung | DC 3-Leiter |
Schaltfrequenz | 1000 [Hz] |
Spannungsabfall | ≤2,5 [V] |
Stromaufnahme | ≤8 [mA] |
Hysterese typ. | ≤0,4 [mT] |
Überfahrweg typ. | 2 [mm] |
Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
Anschluss | Kabel mit Stecker |
Anschlussart | Kabel/Stecker |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 3x0.09 [mm²] |
Kabellänge | 0.3 [m] |
Einbauart | Kabelabgang axial |
Zylinderbauform | C-Nut |
Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
Gewicht | 0.01 [kg] |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Verpolungssicher | Ja |
Kurzschlussfest | Ja |
Zulassung | CE |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
MTTFd-Wert | 1469 [a] |
TM-Wert | 20 [a] |
Umgebungstemperatur | -25 ... +75 [°C] |