KWH3014GS1A

Klemmelemente | hydraulisch
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 30 | MSA..A | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 30 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LA | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 30 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 30 | MSA..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 119.7 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Membran
für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden