KWH4504BS1
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 9900 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 155 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 5.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden