MK5001B

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
THKHRW50HRW..CAVariante anzeigen
THKHRW50HRW..CRVariante anzeigen
THKSHW50SHW..CAVariante anzeigen
THKSHW50SHW..CRVariante anzeigen
NSKLW(L1W)50LAA...ELZVariante anzeigen
HIWINWE(QW)50WEH..CAVariante anzeigen
HIWINWE(QW)50WEW..CCVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Gewicht1.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung