Nullpunktspannsystem SPN
Serie Standard

"Das Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf die Grundfunktionen
  • Verriegelung mittels Klemmsegmenten
  • PLUS-Anschluss
  • Rostfrei – Edelstahl gehärtet
  • Zwei integrierte Verdrehsicherungen
  • Optional mit automatischem Verschluss
Baugröße: SPN062SD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN062E6SD-BM86 ... 7 [bar]2.0 [kN]
SPN062E4SD-BM84 ... 7 [bar]1.0 [kN]
Baugröße: SPN112SD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN112E6SD-BM10/M126 ... 7 [bar]6.0 [kN]
SPN112E4SD-BM10/M124 ... 7 [bar]4.0 [kN]
Baugröße: SPN138SD
Bestell-Nr.Haltekraft max.BetriebsdruckEinzugskraft
SPN138E6SD-BM12/M1618.0 [kN]
SPN138E4SD-BM12/M1612.0 [kN]
  1. Gehäuse
  2. Spannbolzen
  3. Deckel
  4. Spannkolben
  5. Klemmsegmente
  6. Federpaket
  7. Drehmomentstütze/Verdrehsicherung


Reddot Design Award 2019
IF Design Award 2019