SCH23-B

Nadelgreifer
Serie SCH
- Stufenlose Hubeinstellung
Passen Sie den Nadelhub individuell und stufenlos über die direkte Hubeinstellung an - Flache Bauweise
Durch die kompakte Bauweise sparen Sie kostbaren Bauraum in Ihrer Maschine ein - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen schnellere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Nadelhub einstellbar max. | 6 [mm] |
Nadelanzahl | 4 [Stück] |
Nadeldurchmesser | 3 [mm] |
Einfahrzeit / Ausfahrzeit | 0.2 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 5 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.35 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Hubeinstellung
durch Verschieben im Langloch - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Energiezuführung
- Befestigung und Positionierung
- Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren