APLICACIONES DE ROBOT
Los campos de aplicación de robots y cobots (robots industriales colaborativos) son tan versátiles como esenciales para la automatización de procesos. Las tareas repetitivas, monótonas, físicamente difíciles o incluso peligrosas ya las realizan, por supuesto, en la industria máquinas y robots. Los procesos de producción actuales como en la industria automovilística, el sector farmacéutico o alimentario prácticamente serían impensables sin aplicaciones de robots. Hace ya mucho tiempo que los robots se encargan de procesos de trabajo de varias fases y trabajan mano a mano con el hombre de forma colaborativa. Gracias a ello, el entorno de trabajo no solo es más seguro, por ejemplo al manipular sustancias peligrosas, sino también más rentable. En la fabricación de grandes cantidades de piezas, hasta ahora ha habido un gran potencial de ahorro en los costes de producción.
La gama de servicios y la exigencia de instalaciones modernas cada vez son más amplias. Apoyo en trabajos de montaje difíciles, transporte de cargas pesadas o supervisión de los procesos de producción —las tareas son cada vez más complejas y el progreso tecnológico del hardware y el software también avanza. Gracias al innovador software, que hace que la puesta en marcha y el control sean claramente más confortables y sencillos, los campos de aplicación de cobots y robots también están aumentando significativamente en la producción de pequeñas cantidades, lejos de las producciones en serie estandarizadas.
EJEMPLO 1: PICK AND PLACE AUTOMATIZADO
Un amplio ECOSISTEMA formado por pinzas de carrera normal a grande, así como componentes de aspiración y de vacío puede adaptarse con gran flexibilidad a la respectiva pieza de trabajo. Los tiempos de adaptación rápidos y un mantenimiento simplificado del robot también permiten en este caso la carga de la máquina con una cantidad de piezas pequeña posibilitando así un proceso de producción optimizado y automatizado.
EJEMPLO 2: MONTAJE COLABORATIVO DE PIEZAS DE TRABAJO
En esta aplicación, el robot colaborativo incluido el efector final es un apoyo efectivo durante la producción. Gracias al software intuitivo, no se necesitan conocimientos de programación específicos. De este modo, se garantizan una puesta en marcha sencilla y los tiempos de adaptación más rápidos.