GD1-B

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD

"La pinza flexible"

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
    Con un solo tipo de pinza quedan cubiertas numerosas variantes de aplicación
  • Dedos incluidos en el suministro
    Reduce los gastos de construcción, los costes de fabricación y el tiempo hasta la puesta en servicio
  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Mediante la limitación de recorrido disponible de forma opcional, es posible adaptar el recorrido de forma individualizada para su aplicación, y también es posible la detección de recorrido
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Sensor inductivo
Carrera por mordaza130 [°]
Fuerza de agarre nominal24 [N]
Valor B10d10000000
Peso0.08 [kg]
Diámetro de agarre mín. al cerrar3 [mm]
Diámetro de agarre máx. al cerrar22 [mm]
Diámetro de agarre mín. al abrir7 [mm]
Diámetro de agarre máx. al abrir26 [mm]
Par de agarre al cerrar0.12 [Nm]
Par de agarre al abrir0.12 [Nm]
Tiempo de cierre0.02 [s]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +60 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo2.8 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Limitador de giro
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Accesorios
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Movimiento de agarre con trayectoria circular
    para diferentes diámetros de pieza
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Engranaje planetario
    movimiento sincronizado de las mordazas
  4. Pasadores cilíndricos como mordaza
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Abastecimiento de energía
    posibilidad de radial y axial
  8. Eje de salida sobresaliente
    para el montaje de accesorios, p.ej detección