DEV04

Racor de ventilación rápida
Serie DEV
- Para velocidades elevadas del émbolo en cilindros
- Para provocar una ventilación rápida, el racor debe montarse lo más cerca posible a la conexión de aire del cilindro
Datos técnicos
| Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
| Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | -5 ... +50 [°C] |
| Caudal durante la ventilación | 250 [Nl/min] |
| Caudal durante la purga de aire | 500 [Nl/min] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.015 [kg] |