DSV1-8

Válvula antiretorno pilotada
Serie DSV
- Para almacenar un cilindro de efecto doble en caso de fallo de la presión de servicio
- La válvula consta de 2 válvulas antirretorno que se desbloquean neumáticamente
Datos técnicos
| Rosca de conexión | G1/8" |
| Ventilación rápida | No |
| Diámetro nominal | 4 [mm] |
| Caudal nominal A-P1 | 360 [Nl/min] |
| Caudal nominal B-P2 | 360 [Nl/min] |
| Caudal nominal P1-A | 230 [Nl/min] |
| Caudal nominal P2-B | 230 [Nl/min] |
| Fuga máx. | 3 [cm³/h] |
| Presión de servicio | 1 ... 10 [bar] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.16 [kg] |