HM1097NC

pinza magnética
Serie HM1000
- Sujeción segura en caso de parada de emergencia
Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión - Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción
La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza - Adherencia residual por debajo de 1N
La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura
Equipamiento/Opciones
5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP30
Datos técnicos
| Fuerza de sujeción max. | 450 [N] |
| Protección según IEC 60529 | IP30 |
| Valor B10d | 5000000 |
| Peso | 2.2 [kg] |
| Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 250 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Fijación y posicionamiento
mediante disco de ajuste y rosca - Muelle
para el retorno del émbolo agarre seguro, incluso con disminución de aire - Imán permanente
elevadas fuerzas de agarre no se necesita niguna fuente de tensión eléctrica - Bloqueo de seguridad para transporte
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Cilindro neumático de simple efecto
solamente se necesita una conexión de aire retorno a través de muelle - Placa de contacto
fácilmente recambiable junta tórica encajada para aumentar el coeficiente de fricción