GV1-8X8

Racores rectos de conexión rápida
Serie GV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
Datos técnicos
| Rosca de conexión | G1/8" |
| Conexión de manguera Ø exterior | 8 [mm] |
| Longitud | 25 [mm] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.01 [kg] |
| Medida D1 | 14 [mm] |
| Medida i | 5 [mm] |
| Medida L1 | 20 [mm] |
| S | 14 [mm] |
| S1 | 5 [mm] |