KG80

Rótulas
Serie KG

  • Posición descentreada bloqueable
    Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura
  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes
  • Modelo de acero (ST)
    La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas
Angulo de giro30 [°]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.8 [kg]
Mx124 [Nm]
Fa28000 [N]