DKPS1180-00-A

Elemento de sujeción
Serie DKPS1000
- Altos pares de sujeción sin aire adicional
Elevada seguridad mediante la protección del
eje de rotación - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético - Números de ciclos superiores a los del mercado
Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Presión de servicio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Momento de sujeción | 1250 [Nm] |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Valor B10d | 3000000 |
| Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 6.2 [kg] |
| Ø eje | 180 [mm] |
| Función | sujeción |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 70 [cm³] |
| Conexión de sensores | Opcional |
Detalle de las ventajas

- Carcasa
- Conexión de la carcasa
Racor en la construcción de la conexión - Émbolo
Forma especial para una flexión óptima del muelle - Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa - Zona de apriete
Sujeción directa del eje de rotación - Conexión neumática