PHE10X10NWAS-A


Serie

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
SerieHigh Energy
RoscaM10
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo9 [J]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo22000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia11 [J]
ProtecciónRascador (NBR)
Cabezalcon cabezal de acero
Carrera8 [mm]
Grado de durezaSupersoft
Velocidad de impacto mín.3.0 [m/s]
Velocidad de impacto máx.5 [m/s]
Fuerza de retorno mín.3.5 [N]
Fuerza de retorno máx.6 [N]
Peso22 [g]
Tiempo de ajuste de retorno del émbolo máx.0.15 [s]
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Fuerza en la posición final máx.2 [kN]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas RoHS
Cumple las normas REACH